Oversigten fungerer som orientering for de korte navne på B&R standard seminarer samt deres forhold. Både træning i undervisningslokalet og indhold til fjernundervisning tilbydes. Seminarer i undervisningslokalet er nævnt i oversigten. I mange tilfælde vil der dog være et tilsvarende fjernundervisningstilbud.
Vælg din læringssti Følg pilene fra venstre til højre. Dette resulterer i udvælgelse og rækkefølge af de påkrævede seminarer. For tilbud om fjernundervisning kan "SEM" erstattes af "SRL" (f.eks. SEM210 = SRL210)
Ikke alle seminarer tilbydes i alle B&R datterselskaber. Følgende er en oversigt over alle lokale tilbud:
Open-loop kontrol, closed-loop kontrol
- Programmering og konfiguration i Automation Studio
- Ibrugtagning og diagnosticering af kontrolsystemet
- Softwareudvikling med IEC 61131 - Programmeringssprog
- Brug og oprettelse af biblioteker
- Kommunikation på controlleren
- Datastyring og alarm på controlleren
- Grundlæggende om closed-loop kontrol
Drevteknologi til enkelt-akse og multi-akse applikationer.
Drevteknologi til stikontrollerede bevægelser - Robotics, CNC
- Oversigt over, hvordan en aksegruppe fungerer
- CNC- eller robotkonfiguration i Automation Studio
- Brug af koordinatsystemer og værktøjer
- Konfiguration af overvågning af arbejdsområde
- Simulation, idriftsættelse og diagnostik
Trackteknologi, fleksible transportsystemer - ACOPOStrak, SuperTrak
- Grundlæggende om B&R trackteknologi
- System- og softwarekoncept
- Udførelse af forskellige bevægelser i simuleringen
- Dimensionering af en track
- Idriftsættelse og diagnostik
Kontrolteknik til mekatroniske systemer - Temperatur, hydraulik, viklere
- Grundlæggende om closed-loop kontrol
- Temperaturkontrol
- Hydrauliske applikationer
- Spændingskontrol med closed-loop
Sikkerhedsteknologi, sikker bevægelseskontrol
HMI og operation
- Udvikling og konfiguration af integrerede HMI-applikationer
- Lokalisering, enhedsskift og brugeradministration
- Behandling af begivenheder og implementering af dynamiske objekter
Machine vision, billedbehandling
Modellering og simulering
- Grundlæggende om visualisering og simulering af industriel styringsteknologi
- MapleSim og Functional Mock-up Interface (FMI)
- Automation Studio Target til Simulink
- Virtuel idriftsættelse med industrialPhysics
- Virtuel idriftsættelse med industrialPhysics
- rSEM210 KatalogrSEM294 Katalog
Forbindelse via fieldbus'er og protokoller
- Introduktion til OPC UA, POWERLINK og openSAFETY
- Brug og oprettelse af enhedsbeskrivelsesfiler
- Diagnostik og netværksanalyse
- Implementering med udviklingssæt
Proceskontrol
Diagnostik og service til kontrolsystemer
- Valg og design af komponenter i X20-systemet
- Strategi for målrettet brug af diagnostiske værktøjer
- Diagnostik med og uden software
- Indkøb af reservedele og udskiftning af modul
- Arbejde med eksisterende projekter og overvågning af procesvariabler