Die Übersicht dient zur Orientierung in den Kurzbezeichnungen der B&R Standardseminare sowie deren Zusammenhänge. Es werden sowohl Klassenraumtrainings als auch Distance Learning Inhalte angeboten. In der Übersicht werden die Klassenraumseminare referenziert. In vielen Fällen gibt es aber auch ein gleichwertiges Distance Learning Angebot.

Wählen Sie Ihren Lernpfad aus. Folgen Sie den Pfeilen von links nach rechts. Dadurch ergeben sich die Auswahl und Reihenfolge der erforderlichen Seminare. Für Distance Learning Angebote kann "SEM" durch "SRL" ersetzt werden (zB. SEM210 = SRL210)

Nicht alle Seminare werden in allen B&R Niederlassungen angeboten. Einen Überblick zu den lokalen Angeboten erhalten Sie hier:

Steuerungstechnik, Regelungstechnik
  • Programmierung und Konfiguration in Automation Studio
  • Inbetriebnahme und Diagnose des Steuerungssystems
  • Softwareentwicklung mit IEC61131-Programmierung Sprachen
  • Bibliotheken verwenden und erstellen
  • Kommunikation in der Steuerung
  • Datenverwaltung und Alarmierung auf der Steuerung
  • Grundlagen der Regelungstechnik
Antriebstechnik für Einzelachs- und Mehrachsanwendungen
  • Konzept der B&R Antriebslösung
  • Inbetriebnahme und Regelkreisoptimierung
  • PLCopen und mapp Technologie Integration
  • Einzelachsanwendungen
  • Elektronische Getriebe und Kurvenscheiben
Antriebstechnik für bahngesteuerte Bewegungen - Robotik, CNC
  • Übersicht über das Achsgruppenkonzept
  • CNC bzw. Roboterkonfiguration im Automation Studio
  • Verwendung von Koordinatensystemen und Werkzeugen
  • Parametrierung der Arbeitsraumüberwachung
  • Simulation, Inbetriebnahme und Diagnose
Track Technologie, Flexible Transportsysteme - ACOPOStrak, SuperTrak
  • Grundlagen zur B&R Track Technologie
  • System- und Softwarekonzept
  • Durchführung verschiedener Bewegungen in der Simulation
  • Dimensionierung eines Tracks
  • Inbetriebnahme und Diagnose
  • Selbststudium: B&R Tutorials für Software, Montage und Wartung
  • Tutorials
Regelungstechnik für mechatronische Systeme - Temperatur, Hydraulik, Wickler
  • Grundlagen der Regelungstechnik
  • Temperaturregelung
  • Hydraulikanwendungen
  • Zugkraftregelung
Sicherheitstechnik, Sichere Antriebstechnik
  • Smart Safe Reaction
  • Konfiguration und Programmierung in SafeDESIGNER
  • Inbetriebnahme und Diagnose
  • Integration der sicheren Antriebstechnik
Visualisieren und Bedienen
  • Entwicklung und Konfiguration integrierter HMI-Anwendungen
  • Lokalisierung, Einheitenumschaltung und Benutzerverwaltung
  • Ereignisse verarbeiten und dynamische Objekte implementieren
  • Einfache Visualisierungen mit mapp View erstellen
  • SEM210 >> SEM611
  • Umfangreiche Visualisierungen mit mapp View und mapp Services erstellen
  • SEM210 >> SEM611 >> SEM270
Machine Vision, Bildverarbeitung
  • B&R Machine Vision Portfolio
  • Hardware Implementierung und Konfiguration
  • Bildeinzug und Interpretation der Ergebnisse
  • Konfiguration von Vision Funktionen und deren praktische Anwendung
Modellierung und Simulation
  • Grundlagen der Visualisierung und Simulation für industrielle Steuerungstechnik
  • MapleSim und Functional Mock-up Interface (FMI)
  • Automation Studio Target for Simulink
  • Virtuelle Inbetriebnahme mit industrialPhysics
  • MapleSim und Functional Mock-up Interface (FMI)
  • SEM210 >> SEM292 
  • Virtuelle Inbetriebnahme mit industrialPhysics
  • SEM210 >> SEM294 
Konnektivität durch Feldbusse und Protokolle
  • Einführung in OPC UA, POWERLINK und openSAFETY
  • Verwenden und Erstellen von Gerätebeschreibungsdateien
  • Diagnose und Netzwerkanalyse
  • Implementierung mit Entwicklungskits
  • openSAFETY Technologie und Zertifizierung
  • SEM951 
Prozessleittechnik
  • Systemübersicht, Konfiguration, Programmierung und Wartung von APROL Systemen
  • Projekterstellung mit Prozessgrafiken, Trending, Alarme, uvm.
  • APROL WEB Portal und Systemdiagnose
Diagnose und Service für Steuerungssysteme
  • Auswahl und Auslegung von Komponenten im X20 System
  • Strategie für den gezielten Einsatz von Diagnosewerkzeugen
  • Diagnose mit und ohne Software
  • Beschaffung von Ersatzteilen und Modulwechsel
  • Arbeiten an bestehenden Projekten und Überwachung von Prozessvariablen
  • Auslegung für Steuerungen und I/O Systeme im X20 System
  • SEM910

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo