Номер модель:
0RMSM.AMB-10
Описание:
GSM/3G/LTE broadband antenna Frequencies: 750-1250, 1650-2700 MHz, male SMA connector, 3 m cable, screw and hole installation, compatible with 0RMSM1x35, base plate needed for optimal amplification, IP67
M-CAD (Механические Шаблоны Версия (Дата) Загрузка
3D STEP file 0RMSM.AMB-10 ZIP / 184 кБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
GPRS/3G/4G Broadband antenna PDF / 627 кБ
Сертификаты Версия (Дата) Загрузка
REACH - Mobile Mark statement 2021 PDF / 3 МБ
RoHS-RoHS2-RoHS3 - Mobile Mark statement 2018 PDF / 2 МБ

Укажите страну и язык

B&R Logo