5AP5130.156B-000
|
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 15,6 дюйма, HD, разрешение 1366 x 768 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж на поворотный кронштейн, альбомный формат, для PPC2100/PPC2200/модулей связи
|
|
5AP5130.185B-000
|
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 18,5 дюйма, HD, разрешение 1366 x 768 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж на поворотный кронштейн, альбомный формат, для PPC2100/PPC2200/модулей связи
|
|
5AP5130.215C-000
|
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 21,5 дюйма, Full HD, разрешение 1920 x 1080 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж на поворотный кронштейн, альбомный формат, для PPC2100/PPC2200/модулей связи
|
|
5AP5130.240C-000
|
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 24,0 дюйма, Full HD, разрешение 1920 x 1080 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж на поворотный кронштейн, альбомный формат, для PPC2100/PPC2200/модулей связи
|
|
5AP5230.156B-000
|
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 15,6 дюйма, HD, разрешение 1366 x 768 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж на поворотный кронштейн, альбомный формат, возможность установки доп. модуля с элементами управления, для PPC2100/PPC2200/модулей связи
|
|
5AP5230.185B-000
|
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 18,5 дюйма, HD, разрешение 1366 x 768 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж на поворотный кронштейн, альбомный формат, возможность установки доп. модуля с элементами управления, для PPC2100/PPC2200/модулей связи
|
|
5AP5230.185C-000
|
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 18,5 дюйма, Full HD, разрешение 1920 x 1080 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж на поворотный кронштейн, альбомный формат, возможность установки доп. модуля с элементами управления, для PPC2100/PPC2200/модулей связи
|
|
5AP5230.215C-000
|
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 21,5 дюйма, Full HD, разрешение 1920 x 1080 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж на поворотный кронштейн, альбомный формат, возможность установки доп. модуля с элементами управления, для PPC2100/PPC2200/модулей связи
|
|
5AP5230.215I-000
|
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 21,5 дюйма, Full HD, разрешение 1920 x 1080 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж на поворотный кронштейн, книжный формат, возможность установки доп. модуля с элементами управления, для PPC2100/PPC2200/модулей связи
|
|
5AP5230.240C-000
|
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 24,0 дюйма, Full HD, разрешение 1920 x 1080 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж на поворотный кронштейн, альбомный формат, возможность установки доп. модуля с элементами управления, для PPC2100/PPC2200/модулей связи
|
|