General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
Short description ACOPOS P3 cover, B&R dark gray, single-width, suitable for servo drives 8EI1X6xxSxx.xxxx-x / 8EI2X2xxSxx.xxxx-x / 8EI4X5xxSxx.xxxx-x / 8EI8X8xxSxx.xxxx-x
Mechanical properties
Dimensions
Width 66 mm
Length 240 mm
Height 47 mm
Weight 97 g
型番:
8EXA100.0020-00
説明:

8EXA covers protect the interfaces on the front of ACOPOS P3 8EI servo drives and contribute to a uniform appearance inside the control cabinet.

ACOPOS P3 cover, B&R dark gray, single-width, suitable for servo drives 8EI1X6xxSxx.xxxx-x / 8EI2X2xxSxx.xxxx-x / 8EI4X5xxSxx.xxxx-x /8EI8X8xxSxx.xxxx-x
詳しい情報:

B&R Panel Designer

ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Datasheet 8EXA100.0020-00 PDF / 72 KB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
EU Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 238 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo