Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOS P3 Abdeckung B&R dunkelgrau, einfachbreit, passend für Servoverstärker 8EI1X6xxSxx.xxxx-x / 8EI2X2xxSxx.xxxx-x / 8EI4X5xxSxx.xxxx-x /8EI8X8xxSxx.xxxx-x |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 66 mm |
Länge | 240 mm |
Höhe | 47 mm |
Gewicht | 97 g |
Materialnummer:
8EXA100.0020-00Beschreibung:
Abdeckungen 8EXA dienen zum Schutz der frontseitigen Anschlüsse von ACOPOS P3 Servoverstärkern 8EI und tragen zu einem einheitlichen Erscheinungsbild im Schaltschrank bei.
ACOPOS P3 Abdeckung B&R dunkelgrau, einfachbreit, passend für Servoverstärker 8EI1X6xxSxx.xxxx-x / 8EI2X2xxSxx.xxxx-x / 8EI4X5xxSxx.xxxx-x /8EI8X8xxSxx.xxxx-xWeiterführende Informationen:
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EXA100.0020-00 | PDF / 72 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |