
Moteurs pour applications haute performance
Les moteurs pour applications haute performance doivent fournir un couple élevé à des vitesses élevées. Les servomoteurs de la gamme 8KS de B&R sont spécialement conçus pour ce type d'applications.
8KSC (radial fan; B-side mounting base)
Type de refroidissement D
Type de refroidissement J
Type de refroidissement L
Type de refroidissement M
Moteurs synchrones triphasés 8KS
Avec les nouveaux moteurs 8KS, B&R élargit son offre moteurs jusqu'à 140 kW. Il devient ainsi possible de réaliser des applications exigeant un couple de calage jusqu'à 555 N⋅m maximum et des vitesses jusqu'à 3 000 tr/min. Les moteurs 8KS sont fournis, au choix, avec un refroidissement à eau des plus efficaces ou avec des ventilateurs axiaux et centrifuges. Associée au système de régulation de servopompes de B&R, cette gamme de moteurs se prête aussi parfaitement bien à la mise en œuvre de solutions d'asservissement hydraulique à forte puissance. Les roulements renforcés fournis en option permettent de mettre en œuvre des axes avec courroies et des axes d'amenage avec un couple très élevé. La base de montage simple ou double offre une liberté supplémentaire pour la réalisation de concepts de machines modernes.
Avantages des servomoteurs 8KS B&R pour votre application
Les moteurs synchrones triphasés de la gamme 8KS sont des moteurs à excitation permanente et à commutation électronique. Ils sont spécialement conçus pour les applications nécessitant d'excellentes caractéristiques dynamiques ainsi qu'une grande précision de positionnement.
- Puissance nominale jusqu'à 140 kW
- Refroidissement par ventilateur ou refroidissement à eau optimisé
- Codeurs disponibles pour la sûreté fonctionnelle
- Couple dynamique élevé à grande vitesse
- Raccordement de puissance via un bornier et connexion du codeur via les connecteurs circulaires SpeedTec ou ITEC
Systèmes de retour codeur adaptés à vos besoins
Systèmes de retour codeur adaptés à vos besoins
Les moteurs synchrones triphasés 8KS intègrent différents types de codeur selon les modèles. De manière standard, ils sont équipés d'un codeur EnDat Heidenhain. Selon l'application, le client peut choisir entre un codeur monotour ou un codeur optique multitours. Ces derniers permettent un fonctionnement sans prise d'origine ni systèmes de mesure additionnels. Les moteurs 8KS sont également proposés avec des resolvers pour les applications où les exigences de précision et de vitesse sont moindres.
Type de connexion
Type de connexion
En raison de la catégorie de performance des moteurs 8KS, le raccordement de la puissance s'effectue uniquement sur de borniers. Le codeur est connecté au moyen d'un connecteur coudé pivotant.
Plaque signalétique électronique
Plaque signalétique électronique
Toutes les informations et données mécaniques et électriques importantes sont stockées dans le codeur EnDat utilisé pour les moteurs synchrones triphasés 8KS. L'utilisateur n'a donc pas besoin d'effectuer des paramétrages sur le servovariateur. Dès que le codeur est connecté au servovariateur et que l'électronique est alimentée, le moteur est automatiquement identifié. Le moteur envoie au servovariateur ses valeurs nominales et limite. Le variateur détermine ensuite automatiquement les limites de courant et paramètres de régulation de courant nécessaires pour assurer un contrôle optimal du moteur. Il incombe à l'utilisateur d'optimiser les régulateurs de vitesse et position. L'environnement intégré à B&R Automation StudioTM pour la mise en route fournit tout le support nécessaire.
Outre la mise en route, cet environnement facilite aussi la maintenance. Les moteurs peuvent être remplacés sans le moindre réglage, ce qui fait gagner du temps.
Types de refroidissement
Types de refroidissement C et D
Les moteurs synchrones triphasés 8KS à refroidissement de type C ou D utilisent un refroidissement externe par ventilateur centrifuge. Deux sens de montage sont proposés (position A vers la gauche et position B vers la droite). Le refroidissement de type C permet un montage sur bride ou un montage sur socle de type B. Le refroidissement de type C permet un montage sur bride ou un montage sur socle sur les côtés A et B.
![]() |
Type de refroidissement J
Les moteurs synchrones triphasés 8KS à refroidissement de type J utilisent un refroidissement externe par refroidisseur à eau très efficace. Le modèle 8KSJ de taille 9 dispose de deux circuits de refroidissement indépendants. La raccordement des modèles 8KSJ de taille 8 s'effectue toujours à droite. Les modèles 8KSJ de taille 9 doivent toujours être raccordés des deux côtés. Les modèles 8KSJ permettent un montage sur bride ou un montage sur socle sur un socle de type B. Pour des raisons mécaniques, ce type de refroidissement ne permet pas le montage sur pieds sur le côté A.
Types de refroidissement L et M
Les moteurs synchrones triphasés 8KS à refroidissement de type L et M utilisent un refroidissement externe par ventilateur axial. Le refroidissement de type L permet un montage sur bride ou un montage sur socle sur un socle de type B. Le refroidissement de type M permet un montage sur bride ou un montage sur socle sur les côtés A et B.
Types de montage avec les moteurs 8KS
Type de montage | Montage sur bride, ou sur pieds en position B | Montage sur bride, ou sur pieds en position A ou B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
8KSC | Oui | --- | ||||
8KSD | --- | Oui | ||||
8KSJ | Oui | --- | ||||
8KSL | Oui | --- | ||||
8KSM | --- | Oui | ||||
Tailles
Les moteurs 8KS sont disponibles en différentes tailles (8 ou 8 et 9), selon leur construction. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus le chiffre est grand, plus la bride est grande et la puissance nominale est élevée.
Aperçu général
Type de refroidissement | Tailles disponibles | |
|---|---|---|
8 | 9 | |
C | Oui | Oui |
D | Oui | -- |
J | Oui | Oui |
L | Oui | Oui |
M | Oui | --- |
Longueurs
Les moteurs synchrones triphasés 8KS sont disponibles en quatre longueurs différentes. Les différentes longueurs sont indiquées par un chiffre (d) dans la référence produit.
Aperçu général
Longueurs | Tailles disponibles | |
|---|---|---|
8 | 9 | |
2 | Oui | Oui |
4 | Oui | Oui |
5 | Oui | Oui |
6 | Oui | Oui |
Capacité de charge de l'extrémité de l'arbre et des roulements
Les éléments des roulements doivent être protégés des chocs et des impacts. Une mauvaise utilisation réduit leur durée de vie et endommage les roulements.
Options moteur
En fonction du type de refroidissement, de la taille et de la longueur, les moteurs synchrones triphasés 8KS peuvent être fournis avec les options suivantes :
- avec différentes vitesses nominales
- avec ou sans frein de maintien
- avec un arbre lisse ou claveté
- avec refroidissement à air ou à eau
La vitesse nominale est indiquée dans la référence produit sous la forme d'un code à trois chiffres (nnn). Ce code représente la vitesse nominale divisée par 100. La combinaison des options moteurs est indiquée dans la référence produit sous la forme d'un code à 2 chiffres (ff).
Options moteur spéciales des moteurs 8KS
L'option moteur spéciale "roulements renforcés" est proposée pour tous les moteurs 8KS. Pour les moteurs 8KSC et 8KSD, un filtre carré peut être choisi comme option moteur spéciale.


