Les modules variateurs ACOPOSmulti SafeMOTION et l'intégration de ces derniers au système de sécurité de B&R permettent de mettre en œuvre les fonctions de sécurité IEC 61800-5-2 indiquées ci-contre.
Les fonctions vitesse sûre, position sûre et machine sûre sont également fournies pour l'automate de sécurité SafeLOGIC. Cela signifie que les fonctions de sécurité peuvent être combinées dans une application en fonction des besoins.
STO STO1 SOS SS1 SS2 SLS SMS SDI SLI SLA SBC SLP SMP Safe Homing SBT RSP
État sûr
État sûr
Les systèmes dédiés à la sécurité n'autorisent aucune situation potentiellement dangereuse, même si une erreur se produit. Cette fonctionnalité est assurée avec du matériel et des structures de firmware à voie double, ainsi que par l'architecture du sytème.
On utilise le principe du courant de repos. En cas d'erreur, le couple et la puissance sur l'entraînement sont déconnectés.
Vitesse sûre et position sûre
Vitesse sûre et position sûre
Si un codeur sûr EnDat 2.2 ou un codeur sin-cos est installé sur le système, l'automate SafeLOGIC peut demander la vitesse et la position courantes du codeur du moteur via le réseau openSAFETY, puis utiliser ces informations comme signal d'entrée dans l'application de sécurité. Le signal ainsi délivré est conforme SIL 2 avec un codeur sûr EnDat 2.2 et SIL 3 maximum avec un codeur sin-cos (selon le codeur utilisé), selon EN 61508.
Options machine sûres
Options machine sûres
Les paramètres du module SafeMOTION sont définis dans SafeDESIGNER et transférés à l'automate SafeLOGIC avec l'application de sécurité. De là, ils sont ensuite transférés au module SafeMOTION.
Les options machine sûres sont disponibles, ce qui permet de configurer les paramètres sans utiliser SafeDESIGNER. Les paramètres du module SafeMOTION peuvent ainsi être modifiés depuis l'application standard. Les options machine sûres sont transférées de l'application standard à l'automate SafeLOGIC pour y être enregistrées en permanence.
Codeur
Les codeurs sûrs EnDat 2.2 ou les appareils de mesure SinCos sont utilisés pour définir et évaluer de manière sûre la position ou la vitesse du moteur. Ils déterminent la position de manière redondante, satisfaisant ainsi les exigences du niveau SIL 3 (en fonction du codeur utilisé).
La liste des appareils de mesure EnDat 2.2 et sin-cos testés et approuvés par B&R pour les ACOPOSmulti SafeMOTION EnDat 2.2 / SinCos est également disponible dans la rubrique Téléchargement.
Appareils de mesure pour ACOPOSmulti SafeMOTION EnDat 2.2
Cette liste recense les codeurs dont la conformité avec les exigences d'une évaluation sûre sur les modules variateurs SafeMOTION EnDat 2.2 ACOPOSmulti et sur les servovariateurs SafeMOTION ACOPOS P3 a été validée par des tests, et dont l'utilisation est donc approuvée par B&R.
Fabricant | Nom | ID fabricant | Description | Option moteur | Niveau de sécurité |
|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN1325 | 678919-12 678919-03 678919-53 | EnDat 2.2 monotour, 2 048 lignes Codeur rotatif optique monté | S0/D0 | SIL 2 |
Heidenhain | EQN1337 | 678921-02 677921-03 678921-53 | EnDat 2.2 multitour, 2 048 lignes, 4 096 tours Codeur rotatif optique monté | S1/D1 | SIL 2 |
Heidenhain | ECN1123 | 640745-01 743586-01 | EnDat 2.2 monotour, 512 lignes Codeur rotatif optique monté | S4/D4 | SIL 2 |
Heidenhain | EQN1135 | 640746-01 743587-01 | EnDat 2.2 multitour, 512 lignes, 4 096 rotations Codeur rotatif optique monté | S5/D5 | SIL 2 |
Heidenhain | ECI1319 | 810661-02 810661-04 | EnDat 2.2 monotour, 16 lignes Codeur rotatif inductif monté | SA/DA | SIL 2 |
Heidenhain | EQI1331 | 810662-03 807100-01 810662-04 | EnDat 2.2 multitour, 16 lignes, 4 096 tours | SB/DB | SIL 2 |
Heidenhain | ECI1119 | 826930-01 826930-02 | EnDat 2.2 monotour, 16 lignes Codeur rotatif inductif monté | S8/D8/B8 | SIL 2 |
Heidenhain | EQI1131 | 826933-12 826980-01 826980-02 | EnDat 2.2 multitour, 16 lignes, 4 096 tours Codeur rotatif inductif monté | S9/D9/B9 | SIL 2 |
Heidenhain | LC415-570 | 89674-11 | EnDat 2.2, période de réseau 20 µm | - | SIL 2 |
Heidenhain | RCN 2310 | 667789-01 | EnDat 2.2 monotour, Appareil de mesure angulaire Optique | - | SIL 2 |
Heidenhain | RCN 8310 | 667601-01 | EnDat 2.2 monotour, Appareil de mesure angulaire Optique | - | SIL 2 |
Heidenhain | RCN 8510 | 667595-01 | EnDat 2.2 monotour, Appareil de mesure angulaire Optique | - | SIL 2 |
Appareils de mesure pour ACOPOSmulti SafeMOTION SinCos
Les appareils de mesure sin-cos suivants ont été testés quant à leur conformité aux exigences de sécurité et à leur compatibilité avec les modules variateurs ACOPOSmulti SafeMOTION SinCos :
Fabricant | Nom | ID fabricant | Description | Option moteur | Niveau de sécurité |
|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN1313 | 586 640-11 586 640-51 | EnDat monotour, 512 lignes | E0 | SIL 2 |
Heidenhain | EQN1325 | 586 654-05 586 654-55 | EnDat multitour 512 lignes, 4 096 tours | E1 | SIL 2 |
Heidenhain | ECI1317 | 623 042-07 623 042-52 | EnDat monotour (inductif), 32 lignes | E2 | Non approprié |
Heidenhain | EQI1329 | 623 079-14 623 079-61 | EnDat monotour (inductif), 32 lignes, 4 096 rotations | E3 | Non approprié |
Heidenhain | ECN1113 | 606 684-01 606 684-P1 | EnDat monotour, 512 lignes | E4 | SIL 2 |
Heidenhain | EQN1125 | 606 689-13 606 689-16 | EnDat multitour, 512 lignes, 4 096 tours | E5 | SIL 2 |
Heidenhain | ECN1313 | 586 643-03 | EnDat monotour, 2°048 lignes | E6 | SIL 2 |
Heidenhain | EQN1325 | 586 653-06 | EnDat multitour, 2°048 lignes, 4 096 tours | E7 | SIL 2 |
Heidenhain | ECI1118 | 622 503-01 | EnDat monotour (inductif), 16 lignes | E8 | Non approprié |
Heidenhain | EQI1130 | 598 412-03 | EnDat monotour (inductif), 16 lignes, 4 096 tours | E9 | Non approprié |
Heidenhain | ECI1319 | 623 042-04 623 042-54 | EnDat monotour (inductif), 32 lignes | EA | Non approprié |
Heidenhain | EQI1331 | 623 079-08 623 079-58 | EnDat monotour (inductif), 32 lignes, 4 096 tours | EB | Non approprié |
AMO | LMKA | LMKA-x3100.x0x-x, x-Sxx | Système de mesure de longieur absolu SSI + 1 Vss | - | SIL 2 |
Pepperl Fuchs | RVS58S | RVS58S-xxxxxxxxZ | Codeur rotatif Sin-Cos 1 Vss, 1 024/2 048 lignes | - | SIL 3 |
Kübler | Sendix 5863 SIL/ 5883 SIL | 8.5863SIL.1xxx.xx2x | Codeur rotatif multitour SSI/BiSS + 1 Vss, 2 048 lignes | - | SIL 3 |