8CM007.12-3

Référence produit:
8CM007.12-3
Description:
  • Can be used in cable drag chains
  • Assembled specifically for use with ACOPOS 1180/1320 servo drives and B&R servo motors with motor connector size 1
Câble moteur, longueur 7 m, 4x 4 mm², 2x 2x 1 mm², connecteur à 8 broches côté moteur (Intercontec), utilisation possible avec chaînes porte-câble, homologation UL/CSA
Certifications Version (date) Téléchargement
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS PDF / 242 Ko
EU Declaration Servos ACOPOS PDF / 609 Ko
UK Declaration Servos ACOPOS PDF / 109 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOS User´s Manual PDF / 49 Mo
Datasheet 8CM007.12-3 PDF / 172 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo