Automation Studio
Automation Runtime
Automation Net/PVI

Caractéristiques

Automation Studio est un environnement de développement logiciel intégré offrant tous les outils nécessaires à chaque étape du projet d'automatisation. L'automate, les entraînements, la communication et la visualisation peuvent être configurés dans un seul environnement. Les délais d'intégration et les coûts de maintenance sont ainsi réduits.

Gestion de projet - Logiciels à la demande

Avec les vues orientés systèmes et la division en packages fonctionnels, il est possible d'avoir un aperçu clair et complet du projet à tout moment. Une fois programmées et configurées, des parties de machines peuvent être assignées à différentes configurations matérielles. Dans un projet, vous pouvez ainsi gérer le status de livraison et l'environnement de test pour plusieurs types de machine, avec des matériels et des logiciels potentiellement différents.

Programmation - Le langage de programmation adapté à chaque application

La tâche de l'utilisateur est facilitée par la disponibilité des langages de programmation intégrés à Automation Studio (CEI 61131-3 et ANSI C) et combinables, et par la modernité de l'architecture et de la structure de l'environnement de programmation. Tous les langages permettent l'accès aux mêmes types de données ainsi que l'utilisation des mêmes bibliothèques et variables. En outre, Automation Studio assure une programmation simple et sûre.[En savoir plus...]

Visualisation intégrée

Le système de visualisation intégré à Automation Studio est un outil efficace permettant de créer des affichages par ligne ou de contrôler des écrans XGA distants ou intégrés à l'aide de touches et/ou d'écrans tactiles. Cette intégration permet de s'affranchir de tout outil de visualisation externe et donc de réduire les coûts. Des services à distance comme VNC permettent une utilisation et une maintenance immédiates à distance, sans dépenses supplémentaires. [En savoir plus...].

Configuration des entraînements - Des solutions simples pour les tâches de positionnement.

Automation Studio intègre l'ensemble des outils requis pour les tâches de positionnement. Fidèle à la devise « Configurer au lieu de programmer », Automation Studio permet de réaliser les applications de de contrôle de mouvements les plus complexes sans programmation élaborée. Les blocs de fonctions Motion Control PLCopen conformes à CEI 61131-3 sont directement disponibles lors de la programmation.[En savoir plus...]

Diagnostic

Automation Studio offre un large éventail d'outils de diagnostic permettant de consulter des informations système et d'optimiser le système. Avec le System Diagnostics Manager, il est possible de lire des informations complètes sur le système cible via un navigateur Web standard.

Télémaintenance - De la gestion du procédé à l'échange de firmware, en passant par toutes les étapes intermédiaires

Les machines et systèmes sont souvent utilisés à des endroits éloignés. Les tâches d'entretien et de maintenance génèrent alors immanquablement des frais de déplacement. Le télédiagnostic et la télémaintenance permettent de réduire cette charge, notamment lors des périodes de garantie. Pour réaliser un diagnostic du matériel, paramétrer des valeurs ou effectuer une commande machine guidée, l'intégration d'un serveur VNC et web et la programmation à distance offrent de précieux services à chaque phase du cycle de vie de la machine.

Systèmes de communication et systèmes de bus de terrain

Dans Automation Studio, un équipement bus de terrain s'ajoute à l'interface bus de terrain correspondante et se configure comme un module d'E/S. Lors de l'utilisation de la fonction d'importation pour intégrer une description d'appareil réalisée par le fournisseur correspondant (GSD, EDS, etc.), c'est la même interface que pour n'importe quel autre module d'E/S qui s'offre à l'utilisateur. En tant que standard ouvert pour le réglage des paramètres et la configuration des bus de terrain, la technologie intégrée FDT/DTM facilite l'intégration des équipements de bus de terrain. L'intégration s'en trouve simplifiée, et le travail de programmation et de mise en service réduit.[En savoir plus...]

Systèmes d'exploitation temps réel - Échelonnabilité et sécurité des investissements

Le système d'exploitation temps réel, qui est le noyau logiciel permettant aux applications de s'exécuter sur un système cible, fait partie intégrante d'Automation Studio. Cette intégration garantit que le plus haut niveau de performances possible pour le matériel utilisé est atteint.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo