Description

OPC Unified Architecture (OPC UA) est une norme internationale de communication horizontale et verticale assurant l'interopérabilité des systèmes connectés. Il couvre tous les étages de la communication, des capteurs-actionneurs aux systèmes ERP ou au cloud.
Membre actif de plusieurs groupes de travail de la Fondation OPC, B&R s'appuie sur la technologie OPC UA depuis de nombreuses années.
Dans l'outil d'ingénierie Automation Studio de B&R, la configuration des dispositifs OPC UA et l'attribution des droits d'accès s'effectuent en quelques clics. Les fonctions OPC UA sont implémentées dans le projet d'automatisation via des blocs de fonction PLCopen.

Objectifs et contenu

  • Présentation de la norme internationale OPC UA (IEC 62451)
  • Champ d'applications
  • Modèle d'information OPC UA
  • Utilisation d'un contrôleur de bus OPC UA
  • Configuration d'un serveur OPC UA dans Automation Runtime
  • Blocs de fonctions PLCopen et appel de méthodes
  • Concepts de sécurité

Documents fournis

TM980 - OPC UA basics and use

TM980 - OPC UA basics and use

Learning objectives and content

  • Basics, advantages and possibilities of OPC UA
  • Establishing a client connection to an OPC UA server
  • Integrating OPC UA devices in Automation Studio
  • Commissioning an Automation Runtime OPC UA server
  • Configuring the user role system
  • Configuring Publisher/Subscriber architecture
  • Using the OPC UA library
  • Handling certificates
  • Using service and diagnostics options
Référence

SEM980.1

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche

Organisateur

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche

Téléphone:
+437748/6586-0

Informations supplémentaires

De: 04/09/2024
Du: 09:00


Au: 04/09/2024
Fin: 16:30


Statut réservation:
Durée: 7 Heures

Langue: Allemand