Por favor elija país e idioma:

Runtime ejecutado en entorno Windows
Automation PC / Panel PC

Escalabilidad y rendimiento de la inversión con Automation Runtime. Automation Runtime, el núcleo de software que permite ejecutar aplicaciones en un autómata, es un componente integral de Automation Studio™. El entorno Runtime ofrece importantes ventajas:

  • Garantiza el máximo rendimiento posible para el hardware utilizado
  • Se ejecuta en todos los sistemas de control de B&R
  • Hace que la aplicación sea independiente del hardware
  • Las aplicaciones se pueden portar fácilmente entre los sistemas de control de B&R
  • El sistema cíclico garantiza un comportamiento determinístico
  • Tolerancia de fluctuación (jitter) configurable en todos los tiempos de ciclo
  • Compatible con todos los lenguajes de programación relevantes, como IEC 61131-3 y C
  • Amplia librería de funciones conforme a IEC 61131-3, así como la librería B&R Automation ampliada
  • Integrado en Automation NET. Acceso a todas las redes y sistemas de bus a través de ejecución de funciones o la configuración de Automation Studio™

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo