Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Automation Studio

lib.block.product.categories

  • Componentes y módulos

Número de materialDescripciónComparar productos...

Características

B&R Automation Studio es el entorno de desarrollo de software integrado que contiene herramientas para todas las fases de un proyecto. El controlador, el servoaccionamiento, la comunicación y la visualización pueden configurarse en un solo entorno. Esto reduce tanto el tiempo de integración como los costes de mantenimiento.

Gestión de proyectos: software bajo demanda

Gracias a la vista orientada al sistema del proyecto y a la división en paquetes funcionales, es posible gestionar y programar paquetes extensos con total claridad. A continuación, las partes de la máquina programadas y configuradas pueden asignarse a diferentes configuraciones de hardware. En un proyecto, se pueden gestionar múltiples estados de entrega, además del entorno de prueba para determinados tipos de máquinas, que utilicen varios tipos de software y hardware.

Programación: el lenguaje de programación adecuado para cada aplicación

El usuario dispone de un soporte eficiente, gracias a los lenguajes de programación integrados en Automation Studio (IEC 61131-3 y ANSI C, totalmente combinables) y a una moderna arquitectura y estructuración del entorno de programación. Todos los lenguajes pueden acceder a los mismos tipos de datos y utilizan las mismas librerías y variables. Además, Automation Studio permite una programación sencilla y segura. [Más...]

Visualización integrada

El sistema de visualización integrado en Automation Studio es una herramienta eficaz que puede utilizarse para crear línea de pantallas, o para controlar pantallas XGA remotas o integradas con teclas y/o panel táctil. Esta integración elimina la necesidad de herramientas de visualización externas, lo cual representa un considerable ahorro. Los servicios remotos como VNC permiten el funcionamiento y mantenimiento inmediatos, sin costes adicionales. [Más...].

Configuración de unidades: soluciones simples para tareas de posicionamiento

Automation Studio integra todas las herramientas necesarias para las tareas de posicionamiento. De acuerdo con el lema "Configurar, no programar", en Automation Studio se pueden llevar a cabo incluso las aplicaciones de movimiento más complejas sin tener que recurrir a una complicada programación. Los bloques de funciones de control de movimiento de PLCopen cumplen con la Normativa IEC 61131-3 y están disponibles como opción durante la programación. [Más...]

Diagnóstico

Automation Studio ofrece una amplia selección de herramientas de diagnóstico para la lectura de la información del sistema y la optimización del mismo. Utilizando System Diagnostics Manager, se puede leer una amplia información sobre el sistema de destino, a través de un acceso web estándar.

Mantenimiento remoto: desde la gestión de procesos hasta el intercambio de firmware y mucho más

Las máquinas y los sistemas suelen funcionar en lugares remotos. Como resultado, las tareas de servicio y mantenimiento implican considerables costes de viaje. El diagnóstico y el mantenimiento remotos reducen este factor, especialmente durante los períodos de garantía. Tanto para realizar un diagnóstico de hardware, ajustar valores o utilizar la operación asistida de la máquina, la integración de VNC, un servidor Web y la programación remota ofrece un importante servicio para todas las fases del ciclo de vida de una máquina.

Sistemas de comunicación y bus de campo

En Automation Studio, se añade un dispositivo de bus de campo al interface de bus de campo correspondiente y se configura como un módulo de E/S. Al utilizar la función de importación para una descripción del dispositivo desde el suministrador correspondiente (GSD, EDS, etc.), el mismo interface está disponible tanto para el usuario como para cualquier otro módulo de E/S. Como un estándar abierto para el ajuste de parámetros y la configuración de los dispositivos de bus de campo para la automatización, la tecnología FDT/DTM integrada facilita la integración de dispositivos de bus de campo utilizando métodos familiares. Esto simplifica la integración y minimiza la cantidad de trabajo de programación y puesta en marcha necesario. [Más...]

Sistemas operativos en tiempo real: escalabilidad y seguridad de la inversión

Un componente integral de Automation Studio es el sistema operativo en tiempo real. Es el núcleo de software que permite ejecutar las aplicaciones en el sistema de control. Esto garantiza el máximo rendimiento posible para el hardware que se utiliza.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.