Por favor elija país e idioma:

Sistemas operativos

La tecnología del Automation PC 2100 cierra la brecha entre los sistemas operativos en tiempo real y abierto. Además de Windows 7 Professional y Ultimate, también es posible ejecutar Windows Embedded Standard 7 y Windows Embedded Standard 7 Premium. Windows 8.1 también es compatible. Ya sea de 32 o de 64 bits, se pueden utilizar todas las versiones del sistema operativo. El sistema operativo en tiempo real Runtime Automation convierte totalmente sistemas PC en controladores de alto rendimiento industrial. La combinación de Runtime Automation y Windows une el mundo de PC abierto con aplicaciones que requieren tiempo real estricto. Basado en la arquitectura de procesador multi-núcleo, el sistema operativo de tiempo real se ejecuta en un núcleo, mientras que los otros núcleos están reservados para Windows.

  • Windows 7 Professional 32/64-bit
  • Windows 7 Ultimate 32/64-bit
  • Windows Embedded Standard 7 32/64-bit
  • Windows Embedded Standard 7 Premium 32/64-bit
  • Windows 8.1 Industry 32/64-bit
  • Linux
  • Automation Runtime Embedded
  • Automation Runtime Windows

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo