Allgemeines
Controller
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Zulässige Einbaulagen | |
| Standardeinbaulage | senkrecht |
| Neigung | ±25° |
| Drehung | in 90° Schritten (hoch/quer) |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 frontseitig, IP20 rückseitig |
| Schutzart nach UL50 | Front: Type 4X indoor use only |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 60°C |
| Lagerung | -20 bis 70°C |
| Transport | -20 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | siehe Luftfeuchtediagramm |
Mechanische Eigenschaften
| Front | |
| Design | Aluweiß-pinstripe |
| Abmessungen | |
| Breite | 197 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Tiefe | 47,8 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
Materialnummer:
6PPT30.0702-20WBeschreibung:
Power Panel T30, 7,0", Querformat. CPU und Speicher: 600 MHz (ARM Cortex-A8), 512 MByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 7,0", 800 x 480 (WVGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Querformat, aluweiß-pinstripe. Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (integrierter Switch), 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Weiterführende Informationen:
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
| 0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
| 0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
| 6ACCRPP1.0000-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 6x Halteklammer (orange), 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
| 5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
Zubehör
| 9A0013.01 | Stift für resistiven Touch Screen |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (6PPT30.0702-20W) | EXE / 375 KB | |
| V4.1 HW Upgrade (6PPT30.0702-20W) | EXE / 558 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (6PPT30.0702-20W) | EXE / 574 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
| Power Panel T30 Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Power Panel T30 - Firmware Upgrade | ZIP / 93 MB |
| Linux-Images | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.2 LX Upgrade PPT30 | EXE / 190 MB | |
| V4.2 LX Upgrade PPT30 ZIP | ZIP / 193 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPT30 | EXE / 190 MB | |
| V6.0 LX Upgrade PPT30 ZIP | ZIP / 193 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP T30 7,0" Querformat | ZIP / 7 MB |