DWL@DWL10000804042
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4.0 | * | 20.05.2026 | 277 KB | EXE | AS6_HW_6PPT30.0702-20W.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (6PPT30.0702-20W) Revisionsinformationen 6PPT30.0702-20W Version 1.4.4.0: ID: AQAJ-12071 Anpassungen zwischen PPT30 Image V1.8.0 und HWX Upgrade V1.4.4.0: - NTP-Synchronisierungs-Timeout konfigurieren, unterstützt ab PPT30 Image V1.8.0. - Anfangszeit vom Webserver abrufen konfigurieren, unterstützt ab PPT30 ImageV1.8.0. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen,ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.3.0: ID: AQAJ-7161 Anpassungen zwischen PPT30 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.4.3.0. - Es werden keine Zertifikatsfehlerwarnungen angezeigt, Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die localstorage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.2.0: ID: 762700 6PPT30: Zusätzlichen Datenpunkt TerminalModuleID im OPCUA IOMapping implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 762705 Sampling und Publishing Intervall der OPCUA Datenpunkte TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable an die OPCUA Server Limits angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.4.1.0: ID: 757225 Update per HTTP implementiert und kleinere Anpassungen zwischen T30 Image und HWX: 1. Update per HTTP implementiert, wird ab T30 Image V1.6.0.0 unterstützt. 2. Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 761850 6PPT30: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalTemperature, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotalund TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.5.0: ID: 744020 Neue Hilfe mit Fehlerkorrektur wurde eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.3.0: ID: 718125 Bugfix: wurden mehrere PPT30 in einem Projekt verwendet, schlug das Laden einer Panelkonfiguration von der CPU fehl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Version 1.3.2.0: ID: 700190 Fehlerhafte Darstellungim SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: 633715 Bugfix: "OPCUAconnectionOK" "OPCUAconnectionOK" wird ab AR 4.51 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID:613310 Funktionserweiterung Home Button über OPC UA VK1 und VK2 werden im IO Mapping des Panels aufgelegt und können dort ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 458470 Funktionserweiterung Implementierung einer zusätzlichen Taste, die den unbenutzten Touchbereich abdeckt. Für diese Funktion wird die Upgradeversion 1.1.0.0, sowie die Image Version 1.0.4 benötigt. Weiter Informationen befinden sich in der Dokumentation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.6: ID: 423535 Unterstützung >AS 4.2.2.x Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.0.0.5: ID: 411885 Unterstützung 6PPT30.043F-20B Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.3.0 | * | 15.11.2024 | 574 KB | EXE | AS6_HW_6PPT30.0702-20W.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (6PPT30.0702-20W) Revisionsinformationen 6PPT30.0702-20W Version 1.4.3.0: ID: AQAJ-7161 Anpassungen zwischen PPT30 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.4.3.0. - Es werden keine Zertifikatsfehlerwarnungen angezeigt, Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.4.2.0: ID: 762700 6PPT30: Zusätzlichen Datenpunkt TerminalModuleID im OPCUA IOMapping implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 762705 Sampling und Publishing Intervall der OPCUA Datenpunkte TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable an die OPCUA Server Limits angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Version 1.4.1.0: ID: 757225 Update per HTTP implementiert und kleinere Anpassungen zwischen T30 Image und HWX: 1. Update per HTTP implementiert, wird ab T30 Image V1.6.0.0 unterstützt. 2. Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 761850 6PPT30: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalTemperature, TerminalLoadCPU, TerminalMemoryTotalund TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.5.0: ID: 744020 Neue Hilfe mit Fehlerkorrektur wurdeeingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.3.0: ID: 718125 Bugfix: wurden mehrere PPT30 in einem Projekt verwendet, schlug das Laden einer Panelkonfiguration von der CPU fehl. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.2.0: ID: 700190 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: 633715 Bugfix: "OPCUAconnectionOK" "OPCUAconnectionOK" wird ab AR 4.51 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 613310 Funktionserweiterung Home Button über OPC UA VK1 und VK2 werden im IO Mapping des Panels aufgelegt und können dort ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 458470 Funktionserweiterung Implementierung einer zusätzlichen Taste, die den unbenutzten Touchbereich abdeckt. Für diese Funktion wird die Upgradeversion 1.1.0.0, sowie die Image Version 1.0.4 benötigt. Weiter Informationen befinden sich in der Dokumentation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.6: ID: 423535 Unterstützung >AS 4.2.2.x Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.0.0.5: ID: 411885 Unterstützung 6PPT30.043F-20B Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||