Allgemeines
Controller
Display
| Typ | TFT Farbe |
| Diagonale | 5,7" (144 mm) |
| Farben | 262.144 |
| Auflösung | QVGA, 320 x 240 Bildpunkte |
| Kontrast | 350:1 |
| Blickwinkel | |
| horizontal | Richtung R / Richtung L = 60° |
| vertikal | Richtung U = 65° / Richtung D = 50° |
| Hintergrundbeleuchtung | |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Half Brightness Time | 50.000 h |
| Touch Screen | |
| Technologie | analog, resistiv |
| Controller | B&R, 12 Bit |
| Transmissionsgrad | 70% ±10% |
| Screen Rotation | Ja (siehe Kapitel "Inbetriebnahme", Abschnitt "Screen Rotation") |
Schnittstellen
Tasten
| Ausführung | Folientastatur mit metallischen Schnappscheiben |
| Tasten insgesamt | 10 Membrantasten |
| Funktionstasten | 10 (beschriftbar mit Einschubstreifen) |
| Lebensdauer | > 106 Betätigungen bei 1 ±0,3 bis 3 ±0,3 N Bestätigungskraft |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 24 VDC ±25% |
| Nennstrom | 0,45 A |
| Einschaltstrom | max. 2,8 A |
| Leistungsaufnahme | typ. 10 W |
| Galvanische Trennung | Nein |
Einsatzbedingungen
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 70°C |
| Transport | -20 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
| Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend |
| Vibration | |
| Betrieb (dauerhaft) | 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g |
| Betrieb (gelegentlich) | 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g |
| Lagerung | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
| Transport | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
| Schock | |
| Betrieb | 15 g, 11 ms |
| Lagerung | 30 g, 15 ms |
| Transport | 30 g, 15 ms |
Materialnummer:
4PP065.0571-P74FBeschreibung:
Power Panel PP65, 5,7" QVGA color TFT-Display mit Touch Screen (resistiv), 10 Funktionstasten, 128 MByte DRAM, 232 kByte SRAM, CompactFlash Slot, 1x ETH 10/100, 1x POWERLINK, 2x USB, Schutzart IP65 (frontseitig), Programmspeicher gesondert bestellen! Feldklemme 0TB103 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
| 0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
| 0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
| 5CFCRD.2048-06 | CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) |
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Einschubstreifen
| 4A0075.00-000 | 5 Stück DIN A4 Beschriftungsblätter, 16 Felder für insgesamt 40 PP65 5,7" Geräte, CorelDraw Vorlage steht im Internet zum Herunterladen bereit. |
Schnittstellenmodule
| 4PP065.IF10-1 | PP65 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle |
| 4PP065.IF23-1 | PP65 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, RS422 potenzialgetrennt, RS485 potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt, 1 CAN Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen! |
| 4PP065.IF24-1 | PP65 Schnittstellenmodul, 1 PROFIBUS DP Slave Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS422/RS485 Schnittstelle, RS422/RS485: potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt |
| 4PP065.IF33-1 | PP65 Schnittstellenmodul, 2 CAN Schnittstellen potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen! |
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (4PP065.0571-P74F) | EXE / 2 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (4PP065.0571-P74F) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 4PP065.0571-P74F | PDF / 3 MB | |
| Power Panel 65 Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series | PDF / 336 KB |