Flexibilität durch Display und Schnittstellen
Das Power Panel 65 steht in zwei unterschiedlichen Display-Varianten mit identischen Einbaumaßen zur Verfügung. Eine 5,7“ Variante mit Touchscreen (ohne Funktionstasten) und eine 3,5“ Variante mit Touchscreen und 30 Funktionstasten ermöglichen einen flexiblen Einsatz an der Maschine. Das Power Panel 65 ist mit 2 USB-Schnittstellen und einem Fast Ethernet Port zum Datenaustausch mit überlagerten Systemen ausgestattet. Für die Anbindung von dezentralen I/Os und Antrieben ist das Power Panel 65 wahlweise mit integrierter X2X Link oder POWERLINK Schnittstelle erhältlich. Je nach Anforderung können die Geräte mit RS232/RS485, CAN-Bus und PROFIBUS DP Slave Schnittstellen erweitert werden.
Ideal für Mehr-Achs-Anwendungen
Im Power Panel 65 steht ein leistungsstarker Geode LX800 Prozessor mit 500 MHz Taktfrequenz zur Verfügung. Daher eignet sich das Power Panel 65 besonders für Mehr-Achs-Anwendungen, bei denen eine hohe Rechenleistung bei gleichzeitig geringem Schaltschrankplatz im Vordergrund steht.