Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 1x RS232 |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0xB0B0 |
Statusanzeigen | Datenübertragung |
Diagnose | |
Datenübertragung | Ja, per Status LEDs |
Potenzialtrennung | |
SPS - IF1 | Nein |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
Eingangsfilter / Schutzbeschaltung | Ja |
max. Reichweite | 15 m / 19.200 Bit/s |
max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
netzwerkfähig | Nein |
FIFO | 16 Byte in Sende- und Empfangsrichtung |
Handshakeleitungen | RTS, CTS |
Controller | UART Typ 16C550 kompatibel |
Datenformate | |
Datenbits | 5 bis 8 |
Parität | Ja / Nein / Gerade / Ungerade |
Stopbits | 1 / 2 |
Einsatzbedingungen
Schutzart | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Lagerung | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Transport | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 49 g |
Steckplatz | Einschub in PP65 |
Drehmoment für Befestigungsschraube | max. 0,6 Nm |
Materialnummer:
4PP065.IF10-1Beschreibung:
PP65 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (4PP065.IF10-1) | EXE / 644 KB | |
V3.0 HW Upgrade (4PP065.IF10-1) | EXE / 789 KB | |
V4.0 HW Upgrade (4PP065.IF10-1) | EXE / 432 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4PP065.IF10-1 | PDF / 221 KB | |
Power Panel 65 Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP065.IFxx-1 | ZIP / 2 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series | PDF / 336 KB |