Kompakte Rechenpower mit High-End Speichertechnologie

Verfügbar Q2/2026. Der Automation PC 2300 ist der direkte Nachfolger unserer erfolgreichen Automation PC-Serien 2100 und 2200. Er bringt die bewährte Bauform auf den neuesten Stand der Technik. Der PC wird von den leistungsstarken Intel® Amston Lake Atom Prozessoren angetrieben. Damit bietet diese Plattform außergewöhnliche Rechenleistung, Effizienz und zukunftssichere Technologie.

Kunden, die bereits ein Vorgänger-Modell im Einsatz haben, können problemlos auf den neuen Automation PC 2300 umsteigen. Er ist kompatibel und unterstützt außerdem die neueste B&R Software Automation Studio 6.

Alle Vorteile auf einen Blick

Bewährtes Design

Der Automation PC 2300 kombiniert das etablierte Format seiner Vorgänger mit den neuesten Standards in Prozessor- und Speichertechnologie.

Damit ist er ideal für den Schaltschrank-Einbau und den Betrieb leistungsstarker Automation Runtime-Anwendungen geeignet.

Neue CPU-Generation

Mit der neuesten Intel® Amston Lake Atom Generation bietet der Automation PC 2300 deutlich mehr Rechenleistung als seine Vorgänger. Gleichzeitig verlängert sich die Lebensdauer des Produkts durch langfristige Softwareunterstützung und regelmäßige Sicherheitsupdates – ideal für Kunden, die auf Investitionssicherheit setzen.

Speichertechnologie der nächsten Generation

Der Automation PC 2300 setzt auf CFexpress als Massenspeicherformat. CFexpress ist eine ultraschnelle und kosteneffiziente Speicherlösung, die höchste Leistung mit einem besonders robusten Design verbindet. Damit ist der PC ideal für industrielle Einsatzbereiche geeignet - auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. B&R zählt zu den wenigen Herstellern, die auf CFexpress setzen und damit eine besonders langlebige und wartungsfreundliche Speichertechnologie bieten.

Bereit für datengetriebene Innovation

Der Automation PC 2300 ist die Antwort auf steigende Anforderungen in der industriellen Digitalisierung. Ob für KI-Anwendungen, Edge-Computing oder hochdynamische Maschinensteuerung: Der Automation PC 2300 bietet die nötige Performance, Flexibilität und Zukunftssicherheit.

Mit modernster Technologie und robustem Design ist er für die Herausforderungen von morgen bestens gerüstet.

Highlights Automation PC 2300

OEMs und Systemintegratoren

  • Skalierbare, zukunftssichere, leistungsfähige Industrie PCs
  • Nahtlose Kompatibilität zu bestehenden Steuerungssystemen
  • Basierend auf der neuesten verfügbaren CPU-Plattform sind die Industrie PCs auf maximale Langzeitverfügbarkeit ausgelegt – garantierter langer Lebenszyklus und stabile Produktversorgung, um häufige Redesigns zu vermeiden
  • Modular und anpassbar mit flexiblen Konfigurationen (CPU, E/A, Erweiterungssteckplätze), die auf die Anforderungen der Maschine zugeschnitten sind
  • Bereit für zukünftige Cybersicherheitsanforderungen mit Automation Runtime 6 und Windows 11-Unterstützung

Kunden und Anwender

  • Höhere Effizienz, verbesserte Konnektivität für eine intelligentere Fertigung
  • Höhere Produktivität durch schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten und zuverlässige Betriebszeiten für eine unterbrechungsfreie Produktion
  • Die verbesserte CPU-Performance unterstützt den Benutzer auch bei aufwendigen Rechenoperationen und sorgt so für eine geringe Latenzzeit
  • Intuitive Benutzererfahrung mit modernen HMI-Schnittstellen
  • Zuverlässiger Support von Automation Studio und Windows 11
  • Bereit für individuelle Anpassung

Technische Spezifikationen

Prozessor Intel® Amston Lake mit 8 GB LPDDR5x RAM
Massenspeicher CFexpress-Speicherkarten, optimiert für einfache Wartung
Ethernet 1x Gigabit Ethernet und 1x 2,5 Gigabit Ethernet-Anschlüsse für schnelle und zuverlässige Kommunikation
USB Mehrere USB-Anschlüsse
Feldbusse Unterstützung gängiger Feldbus-Standards
Modularer Aufbau Flexible Konfiguration mit Erweiterungssteckplätzen
Lüfterloses Design Keine rotierenden Teile, dadurch zuverlässiger und wartungsarmer Betrieb in industrieller Umgebung

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo