Materialnummer Beschreibung
8CM005.12-8 Motorkabel, Länge 5 m, 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), nicht konfektioniert, schleppkettentauglich
8CM006.12-8 Motorkabel, Länge 6 m, 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), nicht konfektioniert, schleppkettentauglich
8CM007.12-8 Motorkabel, Länge 7 m, 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), nicht konfektioniert, schleppkettentauglich
8CM008.12-8 Motorkabel, Länge 8 m, 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), nicht konfektioniert, schleppkettentauglich
8CM009.12-8 Motorkabel, Länge 9 m, 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), nicht konfektioniert, schleppkettentauglich
8CM010.12-8 Motorkabel, Länge 10 m, 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), nicht konfektioniert, schleppkettentauglich
8CM015.12-8 Motorkabel, Länge 15 m, 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), nicht konfektioniert, schleppkettentauglich
8CM020.12-8 Motorkabel, Länge 20 m, 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), nicht konfektioniert, schleppkettentauglich
8CM025.12-8 Motorkabel, Länge 25 m, 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), nicht konfektioniert, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo