Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²)
Beständigkeit Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396
Halogenfreiheit nach EN 60754-1
LABS nach VW PV 3.10.7
Ölbeständigkeit nach EN 60811-404
Flammausbreitung nach EN 60332-1-2
Zulassung E170315 cRUus AWM STYLE 21209 VW-1 I/II A/B 90°C 1000V FT1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben grün/gelb,
schwarz, beschriftet in weiß U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 35 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben schwarz, beschriftet in weiß 5, 6, 7, 8
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 4x 1,5 mm²
Schirm paarweise geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht optische Bedeckung ca. 85% sowie Folienbandierung
Verseilung Nr. 5+6, Nr. 7+8
Gesamtverseilung mit Füllelementen
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht optische Bedeckung ca. 85%
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung 4x 35+ 2x (2x 1,5) C E170315 cRUus AWM STYLE 21209 VW-1 I/II A/B 90°C 1000V FT1
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Strombelastbarkeit 35 mm²: 135 A
1,5 mm²: 18 A
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤0,554 Ω/km
Signalleiter ≤13,3 Ω/km
Isolationswiderstand ≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 133,77 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 116,48 A
in einer Kabeltasse 143,78 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -30°C bis +90°C
Transport -30°C bis +90°C
bewegt -30°C bis +90°C
ruhend -50°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 9 m
Durchmesser 30,5 mm ± 0,5 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥124 mm
bewegt ≥232,5 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung 50 m/s² bis 3m Verfahrweg
15 m/s² bis 10m Verfahrweg
5 m/s² bis 20m Verfahrweg
Biegewechsel ≤10.000.000
Geschwindigkeit ≤5 m/s
Gewicht 17,51 kg
Materialnummer:
8CM009.12-8
Beschreibung:
Motorkabel, Länge 9 m, 4x 35 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), nicht konfektioniert, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8CM009.12-8 PDF / 85 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 609 KB
UK Declaration Servos ACOPOS PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo