Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 35 mm² + 1x (2x 1,5 mm²) + 1x (2x 0,75 mm²)
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß DIN EN 60811-404, sowie Hydrolysebeständigkeit gemäß DIN EN 50363-10-2
Zulassung UL AWM STYLE 20234, 80°C, 1000 V, E63216, CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V, FT1
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial-Thermoplast
Aderfarben schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 35 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial-Thermoplast
Aderfarben weiß/blau, weiß/grün, weiß, weiß/rot
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 2x 1,5 mm² + 2x 0,75 mm²
Schirm paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß/blau mit weiß/grün und weiß mit weiß/rot
Gesamtverseilung mit Füllelementen
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85%
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung B&R 4x 35 + 1x2x0,75 + 1x2x 1,5 FLEX (UL) AWM STYLE 20234 80°C 1000 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 V FT1
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung
Ader - Ader 3 kV
Ader - Schirm 3 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤1 Ω/km
Signalleiter 0,75 mm²: ≤29 Ω/km; 1,5 mm²: ≤14 Ω/km
Isolationswiderstand >200 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 133,8 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 116,5 A
in einer Kabeltasse 143,8 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -10°C bis +80°C
ruhend -40°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 10 m
Durchmesser 34 mm ± 1 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥105 mm
bewegt ≥263 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung ≤6 g
Biegewechsel >3.000.000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 22,8 kg
Materialnummer:
8CM010.12-8
Beschreibung:
  • UL/CSA zugelassen
  • Schleppkettentauglich
  • Nicht konfektioniert
Motorkabel, Länge 10 m, 4x 35 mm² + 2x 1,5 mm² + 2x 0,75 mm², nicht konfektioniert, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Datenblatt 8CM010.12-8 PDF / 85 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS PDF / 242 KB
Konformitätserklärung Servos PDF / 163 KB
Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 304 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo