Allgemeines
Kabelaufbau
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL) |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 4 kV |
Strombelastbarkeit |
35 mm²: 135 A 1,5 mm²: 18 A |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤0,554 Ω/km |
Signalleiter | ≤13,3 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 133,77 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 116,48 A |
in einer Kabeltasse | 143,78 A |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -30°C bis +90°C |
Transport | -30°C bis +90°C |
bewegt | -30°C bis +90°C |
ruhend | -50°C bis +90°C |
Materialnummer:
8CM025.12-8Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Nicht konfektioniert
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8CM025.12-8 | PDF / 84 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS | PDF / 242 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS | PDF / 609 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 KB |