|
8BAC0120.000-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, EnDat 2.1 Interface
|
|
|
8BAC0120.001-2
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, EnDat 2.2 Interface
|
|
|
8BAC0121.000-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, HIPERFACE Interface
|
|
|
8BAC0122.000-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
|
|
|
8BAC0123.000-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber und SSI-Absolutwertgeber Interface für RS422 Signale
|
|
|
8BAC0123.001-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface für 5 V single-ended und 5 V Differenzsignale
|
|
|
8BAC0123.002-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface für 24 V single-ended und 24 V Differenzsignale
|
|
|
8BAC0124.000-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, SinCos Interface
|
|
|
8BAC0125.000-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, SinCos EnDat 2.1/SSI/BiSS Interface
|
|
|
8BAC0130.000-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, 2 digitale Ausgänge, 50 mA, max. 62,5 kHz, 2 digitale Ausgänge, 500 mA, max. 1,25 kHz, 2 digitale Eingänge 24 VDC
|
|
|
8BAC0130.001-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, 2 digitale Ausgänge, 50 mA, max. 62,5 kHz, 4 digitale Ausgänge, 500 mA, max 1,25 kHz
|
|
|
8BAC0132.000-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, 4 Analogeingänge ±10 V
|
|
|
8BAC0133.000-1
|
ACOPOSmulti Einsteckmodul, 3 RS422 Ausgänge für ABR Geberemulation, 1 MHz
|
|