8YFLCL0005.00220-1

Allgemeines
Zulassung E119932-I RU AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1
Steckverbindung
Typ M12 A-kodiert male, female
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP68 / IP69K
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5 m
Durchmesser 8,5 mm
Gewicht 0,75 kg
Materialnummer:
8YFLCL0005.00220-1
Beschreibung:
ACOPOS 6D Link Kabel, Länge 5 m, 2x M12 Stecker, 12-pol. A-kodiert male/female gerade
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8YFLCL0005.00220-1 PDF / 81 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo