8YFLCL0005.00220-1

General information
Certification E119932-I RU AWM STYLE 20276 80°C 30 V VW-1
Connector
Type A-coded male/female M12
Degree of protection per EN 60529 IP68/IP69K when connected
Mechanical properties
Dimensions
Length 5 m
Diameter 8.5 mm
Weight 0.75 kg
Référence produit:
8YFLCL0005.00220-1
Description:
ACOPOS 6D Link cable, length 5 m, 2x M12 connector, 12-pin A-coded male/female straight
Documentation Version (date) Téléchargement
Data sheet 8YFLCL0005.00220-1 PDF / 81 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo