8YFLCL0005.00220-1

General information
Certification E119932-I RU AWM STYLE 20276 80°C 30 V VW-1
Connector
Type A-coded male/female M12
Degree of protection per EN 60529 IP68/IP69K when connected
Mechanical properties
Dimensions
Length 5 m
Diameter 8.5 mm
Weight 0.75 kg
Numero materiale:
8YFLCL0005.00220-1
Descrizione:
ACOPOS 6D Link cable, length 5 m, 2x M12 connector, 12-pin A-coded male/female straight
Documentazione Versione (data) Download
Data sheet 8YFLCL0005.00220-1 PDF / 81 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo