8YFLCL0005.00220-1

General information
Certification E119932-I RU AWM STYLE 20276 80°C 30 V VW-1
Connector
Type A-coded male/female M12
Degree of protection per EN 60529 IP68/IP69K when connected
Mechanical properties
Dimensions
Length 5 m
Diameter 8.5 mm
Weight 0.75 kg
型番:
8YFLCL0005.00220-1
説明:
ACOPOS 6D Link cable, length 5 m, 2x M12 connector, 12-pin A-coded male/female straight
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Data sheet 8YFLCL0005.00220-1 PDF / 81 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo