Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | in Vorbereitung |
| UKCA | in Vorbereitung |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
| Polpaarzahl | 5 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 14,4 |
| Nennleistung PN [W] | 4524 |
| Nennstrom IN [A] | 9 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 20,15 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 12,6 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 43 |
| Maximalstrom Imax [A] | 32,87 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4000 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,6 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 0,92 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,68 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 10,4 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 15,29 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 38 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 12,3 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 32 |
| Masse der Bremse [kg] | 3,13 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
| ACOPOS P3 8EIxxxx... | 017X |
| Steckergröße | 1 |
Optionen
| Geber | |
| Wellenende | glatte Welle |
Materialnummer:
8MSA54.I8030J200-4Beschreibung:
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 14,400 Nm - Stillstandsmoment: 20,150 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 150,00 mm - Haltemoment Bremse: 32,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption