|
8MSA24.I8060I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 0,820 Nm - Stillstandsmoment: 0,870 Nm - Zentrierdurchmesser: 50,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 60,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=14,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA24.I8060I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 0,820 Nm - Stillstandsmoment: 0,870 Nm - Zentrierdurchmesser: 50,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 60,00 mm - Haltemoment Bremse: 1,30 Nm - glatte Welle d=14,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA24.I9060I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 0,820 Nm - Stillstandsmoment: 0,870 Nm - Zentrierdurchmesser: 50,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 60,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=14,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA24.I9060I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 0,820 Nm - Stillstandsmoment: 0,870 Nm - Zentrierdurchmesser: 50,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 60,00 mm - Haltemoment Bremse: 1,30 Nm - glatte Welle d=14,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA26.I8060I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 1,350 Nm - Stillstandsmoment: 1,620 Nm - Zentrierdurchmesser: 50,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 60,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=14,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA26.I8060I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 1,350 Nm - Stillstandsmoment: 1,620 Nm - Zentrierdurchmesser: 50,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 60,00 mm - Haltemoment Bremse: 1,30 Nm - glatte Welle d=14,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA26.I9060I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 1,350 Nm - Stillstandsmoment: 1,620 Nm - Zentrierdurchmesser: 50,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 60,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=14,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA26.I9060I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 1,350 Nm - Stillstandsmoment: 1,620 Nm - Zentrierdurchmesser: 50,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 60,00 mm - Haltemoment Bremse: 1,30 Nm - glatte Welle d=14,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA34.I8030I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 3,450 Nm - Stillstandsmoment: 3,800 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA34.I8030I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 3,450 Nm - Stillstandsmoment: 3,800 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 2,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA34.I8060I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 2,600 Nm - Stillstandsmoment: 3,800 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA34.I8060I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 2,600 Nm - Stillstandsmoment: 3,800 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 2,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA34.I9030I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 3,450 Nm - Stillstandsmoment: 3,800 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA34.I9030I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 3,450 Nm - Stillstandsmoment: 3,800 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 2,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA34.I9060I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 2,600 Nm - Stillstandsmoment: 3,800 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA34.I9060I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 2,600 Nm - Stillstandsmoment: 3,800 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 2,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA36.I8030I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 3,910 Nm - Stillstandsmoment: 4,600 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA36.I8030I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 3,910 Nm - Stillstandsmoment: 4,600 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 2,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA36.I8060I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 2,880 Nm - Stillstandsmoment: 4,600 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA36.I8060I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 2,880 Nm - Stillstandsmoment: 4,600 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 2,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA36.I9030I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 3,910 Nm - Stillstandsmoment: 4,600 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA36.I9030I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 3,910 Nm - Stillstandsmoment: 4,600 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 2,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA36.I9060I000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 2,880 Nm - Stillstandsmoment: 4,600 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA36.I9060I200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 2,880 Nm - Stillstandsmoment: 4,600 Nm - Zentrierdurchmesser: 70,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 80,00 mm - Haltemoment Bremse: 2,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA44.I8030J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 5,800 Nm - Stillstandsmoment: 6,450 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA44.I8030J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 5,800 Nm - Stillstandsmoment: 6,450 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 6,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA44.I8060J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 4,000 Nm - Stillstandsmoment: 6,450 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA44.I8060J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 4,000 Nm - Stillstandsmoment: 6,450 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 6,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA44.I9030J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 5,800 Nm - Stillstandsmoment: 6,450 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA44.I9030J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 5,800 Nm - Stillstandsmoment: 6,450 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 6,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA44.I9060J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 4,000 Nm - Stillstandsmoment: 6,450 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA44.I9060J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 4,000 Nm - Stillstandsmoment: 6,450 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 6,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA46.I8030J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 8,360 Nm - Stillstandsmoment: 10,160 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA46.I8030J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 8,360 Nm - Stillstandsmoment: 10,160 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 6,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA46.I8060J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 6,080 Nm - Stillstandsmoment: 10,160 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA46.I8060J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 6,080 Nm - Stillstandsmoment: 10,160 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 6,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA46.I9030J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 8,360 Nm - Stillstandsmoment: 10,160 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA46.I9030J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 8,360 Nm - Stillstandsmoment: 10,160 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 6,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA46.I9060J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 6,080 Nm - Stillstandsmoment: 10,160 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA46.I9060J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 6,080 Nm - Stillstandsmoment: 10,160 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 6,50 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA54.I8030J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 14,400 Nm - Stillstandsmoment: 20,150 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 150,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA54.I8030J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 14,400 Nm - Stillstandsmoment: 20,150 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 150,00 mm - Haltemoment Bremse: 32,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA54.I9030J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 14,400 Nm - Stillstandsmoment: 20,150 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 150,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA54.I9030J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 14,400 Nm - Stillstandsmoment: 20,150 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 150,00 mm - Haltemoment Bremse: 32,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA56.I8030J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 20,000 Nm - Stillstandsmoment: 29,400 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 150,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA56.I8030J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 20,000 Nm - Stillstandsmoment: 29,400 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 150,00 mm - Haltemoment Bremse: 32,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA56.I9030J000-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 20,000 Nm - Stillstandsmoment: 29,400 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 150,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|
|
8MSA56.I9030J200-4
|
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 20,000 Nm - Stillstandsmoment: 29,400 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 150,00 mm - Haltemoment Bremse: 32,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption
|
|