General information
Certifications
CE Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
UL Yes
Electrical properties
Energy efficiency (IE classification)
Power dissipation relative to continuous apparent power IE2 (0,25) 0.4%
IE2 (50,25) 0.4%
IE2 (0,50) 0.5%
IE2 (50,50) 0.6%
IE2 (90,50) 0.7%
IE2 (0,100) 0.8%
IE2 (50,100) 1.0%
IE2 (90,100) 1.3%
Nominal losses in standby mode 30 W
型番:
8I96T403700.00-000
説明:
ACOPOSinverter P96, 3x 380 to 500 V, 37 kW, EMC filter and brake chopper integrated
必須アクセサリ
Plug-in modules
8I0IF108.400-6 2x POWERLINK interface, POWERLINK V2, interface module for ACOPOSinverter P96
オプションで付属可
Braking resistors
8I0BR008.003-1 ACOPOSinverter P96 braking resistor 8 Ω, continuous braking power 4.5 kW, 3x 380 to 500 V
Front end modules
8I0XD096.400-1 ACPi P96 display terminal industrial
Plug-in modules
8I0IFENC096.402-1 ACPi P96 A/B, resolver interface card
8I0IFENC096.403-1 ACPi P96 A/B & HTL interface card
8I0IFENC096.405-1 ACPi P96 EnDat, HiFace, SSI, AB, SinCos interface card
Sine filters
8I0ST096.066-1 66 A sine filter for ACOPOSinverter P96 3-phase.
8I0ST096.075-1 75 A sine filter for ACOPOSinverter P96 3-phase.
dU/dt filters
8I0DT096.120-1 120 A dv/dt filter for ACOPOSinverter P96 3-phase.
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (8I96xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 1 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
ACOPOSinverter P96 User´s Manual PDF / 65 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
Certificate ACOPOSinverter P96 Safety ZIP / 932 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_P96_vol.3_vol.4 ZIP / 404 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo