General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
| UL |
cULus E225616 Power conversion equipment |
| Number of slots | 10 |
| Cooling and mounting type | Pass-through mounting |
DC bus connection
24 VDC auxiliary supply
Operating conditions
Ambient conditions
型番:
8B0M0100HF00.000-1説明:
- Pioneering power distribution system
- Integrated distribution of power and auxiliary power supply
- Shockproof
- Option slots possible
必須アクセサリ
Fan modules
| 8B0M0040HFF0.000-1 | ACOPOSmulti fan module for mounting plate 8B0MxxxxHF00.xxx-x and 8EMFxxxx000.0000-1 |
オプションで付属可
I/O Supply Cables
| X67CA0P20.0050 | Power attachment cable, 4-pin, straight, 5 m |
| X67CA0P20.0010 | Power attachment cable, 4-pin, straight, 1.0 m |
| X67CA0P00.0002 | Power connection cable, 4-pin, straight, 0.25 m |
| E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 81 MB |
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 3D file STEP 8B0M0100HF00.000-1 | ZIP / 233 KB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8B0M0100HF00.000-1 | PDF / 1 MB |