General information
| Cooling and mounting type | Cold plate or pass-through mounting |
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
| UL |
cULus E225616 Power conversion equipment |
| KC | Yes |
DC bus connection
| Voltage | |
| Nominal | 750 VDC |
| Power dissipation at max. device power | In preparation |
| DC bus capacitance | 1650 µF |
| Variant | ACOPOSmulti backplane |
24 VDC power supply
| Input voltage | 25 VDC +1.6% / -20% |
| Max. power consumption | 3 W |
| Variant | ACOPOSmulti backplane |
Operating conditions
Ambient conditions
型番:
8B0K1650HC00.000-1説明:
- Serves to buffer the DC bus
- Seamless integration in the ACOPOSmulti drive system
- Charging circuit
オプションで付属可
Fan modules
| 8BXF001.0000-00 | ACOPOSmulti fan module, replacement fan for ACOPOSmulti modules (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
| E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 81 MB |
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 3D file STEP 8B0K1650HC00.000-1 | ZIP / 72 KB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 308 MB | |
| Datasheet 8B0K1650HC00.000-1 | PDF / 536 KB |