Allgemeines
Kühl- und Montageart | Cold-Plate oder Durchsteckmontage |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung | |
nominal | 750 VDC |
Verlustleistung bei max. Geräteleistung | in Vorbereitung |
Zwischenkreiskapazität | 1650 µF |
Ausführung | ACOPOSmulti Rückwand |
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung | 25 VDC +1,6% / -20% |
max. Leistungsaufnahme | 3 W |
Ausführung | ACOPOSmulti Rückwand |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Materialnummer:
8B0K1650HC00.000-1Beschreibung:
- dient zur Pufferung des DC-Zwischenkreises
- nahtlose Integration in das ACOPOSmulti Antriebssystem
- Ladeschaltung
Optionales Zubehör
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8B0K1650HC00.000-1 | PDF / 536 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8B0K1650HC00.000-1 | ZIP / 72 KB |