General information
| Short description | ACOPOSmulti fuse set: 1x fuse 10 x 38 mm, 30 A, fast-acting |
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
Mechanical properties
| Weight | 9 g |
型番:
8BXS003.0000-00説明:
ACOPOSmulti fuse set: 1x fuse 10 x 38 mm, 30 A, fast-acting
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8BXS003.0000-00 | PDF / 113 KB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004 | PDF / 110 KB |