General information
RoHS-compliant Yes
Cooling and mounting type Wall mounting
Certifications
Braking resistor
Continuous power
Horizontal 100 W
Ohmic resistance 5.5 Ω ±10%
Max. operating voltage 1100 VDC
Insulation voltage type test 3500 VAC
Variant
RB1, RB2 Connecting wires 500 mm long
Temperature model data
Thermal resistance between braking resistor and environment 5.155 K/W
Heat capacitance of filament 3.8 J/K
Max. permissible overtemperature of wire resistor 567°C
Operating conditions
Permissible mounting orientations
Horizontal Yes
Degree of protection per EN 60529 IP50
Ambient conditions
Temperature
Operation -40 to 90°C
Relative humidity
Operation 5 to 95%
Mechanical properties
Dimensions
Width 165 mm
Height 60 mm
Depth 31 mm
Weight 0.39 kg
型番:
80XBR0055.010-11
説明:
Braking resistor for ACOPOSmicro 5.5 Ω 100 W
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D file STEP 80XBR0055.010-11 ZIP / 153 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
ACOPOSmicro User's Manual PDF / 69 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
EU Declaration ACOPOSmicro PDF / 201 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo