Allgemeines
RoHS konform Ja
Kühl- und Montageart Wandmontage
Bremswiderstand
Dauerleistung
horizontal 100 W
Ausführung
RB1, RB2 Anschlussdrähte 500 mm lang
Ohmscher Widerstand 5,5 Ω ±10%
max. Betriebsspannung 1100 VDC
Isolationsspannung Typprüfung 3500 VAC
Temperaturmodelldaten
Thermischer Widerstand zwischen Bremswiderstand und Umgebung 5,155 K/W
Wärmekapazität des Heizdrahtes 3,8 J/K
max. zulässige Übertemperatur des Drahtwiderstandes 567°C
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
horizontal Ja
Schutzart nach EN 60529 IP50
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 90°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 165 mm
Höhe 60 mm
Tiefe 31 mm
Gewicht 0,39 kg
Materialnummer:
80XBR0055.010-11
Beschreibung:
Bremswiderstand für ACOPOSmicro 5,5 Ω 100 W
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmicro Anwenderhandbuch PDF / 68 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 80XBR0055.010-11 ZIP / 153 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo