General information
| Short description | ACOPOS P3 cover, B&R orange, double-width, suitable for servo drives 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x /8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x |
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 133 mm |
| Length | 320 mm |
| Height | 47 mm |
| Weight | 187 g |
型番:
8EXA300.0010-00説明:
8EXA covers protect the interfaces on the front of ACOPOS P3 8EI servo drives and contribute to a uniform appearance inside the control cabinet.
ACOPOS P3 cover, B&R orange, double-width, suitable for servo drives 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x / 8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x詳しい情報:
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 3D file STEP 8EXA300.0010-00 | ZIP / 446 KB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8EXA300.0010-00 | PDF / 83 KB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| EU Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 238 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |