Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kurzbeschreibung ACOPOS P3 Abdeckung B&R orange, zweifachbreit, passend für Servoverstärker 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x /8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x
Zulassungen
CE Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 133 mm
Länge 320 mm
Höhe 47 mm
Gewicht 187 g
Materialnummer:
8EXA300.0010-00
Beschreibung:

Abdeckungen 8EXA dienen zum Schutz der frontseitigen Anschlüsse von ACOPOS P3 Servoverstärkern 8EI und tragen zu einem einheitlichen Erscheinungsbild im Schaltschrank bei.

ACOPOS P3 Abdeckung B&R orange, zweifachbreit, Höhe 2
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8EXA300.0010-00 PDF / 85 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8EXA300.0010-00 ZIP / 446 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 PDF / 307 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo