General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
Short description ACOPOS P3 cover, B&R orange, single-width, suitable for servo drives 8EI2X2xxDxx.xxxx-x / 8EI2X2xxTxx.xxxx-x / 8EI4X5xxDxx.xxxx-x / 8EI4X5xxTxx.xxxx-x / 8EI8X8xxDxx.xxxx-x / 8EI8X8xxTxx.xxxx-x / 8EI013xxSxx.xxxx-x / 8EI017xxSxx.xxxx-x
Mechanical properties
Dimensions
Width 66 mm
Length 320 mm
Height 47 mm
Weight 123 g
型番:
8EXA200.0010-00
説明:

8EXA covers protect the interfaces on the front of ACOPOS P3 8EI servo drives and contribute to a uniform appearance inside the control cabinet.

ACOPOS P3 dover, B&R orange, single-width, suitable for servo drives 8EI2X2xxDxx.xxxx-x / 8EI2X2xxTxx.xxxx-x / 8EI4X5xxDxx.xxxx-x / 8EI4X5xxTxx.xxxx-x /8EI8X8xxDxx.xxxx-x / 8EI8X8xxTxx.xxxx-x / 8EI013xxSxx.xxxx-x / 8EI017xxSxx.xxxx-x
詳しい情報:

B&R Panel Designer

M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D file STEP 8EXA200.0010-00 ZIP / 2 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Datasheet 8EXA200.0010-00 PDF / 75 KB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
EU Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 238 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo