General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
| Short description | ACOPOS P3 cover, B&R orange, single-width, suitable for servo drives 8EI1X6xxSxx.xxxx-x / 8EI2X2xxSxx.xxxx-x / 8EI4X5xxSxx.xxxx-x /8EI8X8xxSxx.xxxx-x |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 66 mm |
| Length | 240 mm |
| Height | 47 mm |
| Weight | 97 g |
型番:
8EXA100.0010-00説明:
8EXA covers protect the interfaces on the front of ACOPOS P3 8EI servo drives and contribute to a uniform appearance inside the control cabinet.
ACOPOS P3 cover, B&R orange, single-width, suitable for servo drives 8EI1X6xxSxx.xxxx-x / 8EI2X2xxSxx.xxxx-x / 8EI4X5xxSxx.xxxx-x /8EI8X8xxSxx.xxxx-x詳しい情報:
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 3D file STEP 8EXA100.0010-00 | ZIP / 2 MB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8EXA100.0010-00 | PDF / 82 KB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| EU Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 238 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |