General information
| Short description | ACOPOS P3 fan module, replacement fan for ACOPOS P3 servo drive double-width (8EI017xxD/8EI022xxD/8EI024/8EI034/8EI044) |
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
| UL |
cULus E225616 Power conversion equipment |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 121 mm |
| Height | 77 mm |
| Depth | 50 mm |
| Weight | 150 g |
型番:
8EXF200.0000-00説明:
ACOPOS P3 fan module, replacement fan for ACOPOS P3 servo drive double-width (8EI017xxD/8EI022xxD/ 8EI024/8EI034/8EI044)
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8EXF200.0000-00 | PDF / 37 MB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| EU Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 238 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |