Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOS P3 Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker zweifachbreit (8EI017xxD/8EI022xxD/8EI024/8EI034/8EI044) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 121 mm |
Höhe | 77 mm |
Tiefe | 50 mm |
Gewicht | 150 g |
Materialnummer:
8EXF200.0000-00Beschreibung:
ACOPOS P3 Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker zweifachbreit (8EI017xxD/8EI022xxD/ 8EI024/8EI034/8EI044)
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EXF200.0000-00 | PDF / 37 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |