General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Mechanical properties
Housing
Front cover Dyed orange plastic (similar to Pantone 144CV)
Material Plastic
Dimensions
Width 202 mm
Height 264 mm
Depth 14 mm
Weight Approx. 197 g
型番:
5AC901.FF05-00
説明:
Front cover for 5-slot APC910 - Orange
詳しい情報:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX05-00) EXE / 585 KB
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation PC 910 Device number key PDF / 627 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo