General information
LED status indicators Status, Link
B&R ID code 0xECCC
Certification
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Interfaces
SDL4 Out
Design RJ45, shielded
Type SDL4
Electrical characteristics
Power consumption 4.5 W
Operating conditions
EN 61131 pollution degree Pollution degree 2
Environmental conditions
Temperature
Operation 0 to 55°C
Storage -20 to 60°C
Transport -20 to 60°C
Relative humidity
Operation 5 to 90%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport 5 to 95%, non-condensing
Mechanical characteristics
Weight Approx. 38 g
型番:
5ACCLI02.SD40-000
説明:
Graphics option - 1x SDL4 transmitter (max. 1920 x 1080) - For APC3x00/PPC3x00
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.3 HW Upgrade (5ACCLI02.SD40-000) EXE / 535 KB
V6.0 HW Upgrade (5ACCLI02.SD40-000) EXE / 550 KB
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D file STEP 5ACCLI02.SD40-000 ZIP / 394 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation PC 3100 Device number key PDF / 65 KB
Automation PC 3100 User's manual PDF / 20 MB
Automation PC 3200 User's Manual PDF / 11 MB
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 32 MB
Panel PC 3100 Device number key PDF / 80 KB
Panel PC 3200 User's Manual PDF / 18 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo