General information
| B&R ID code | 0xF244 |
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | In preparation |
| UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Interfaces
| SDL4 Out | |
| Variant | RJ45, shielded |
| Type | SDL4 |
Electrical properties
| Power consumption | 4 W |
Ambient conditions
Mechanical properties
| Weight | 50 g |
型番:
5ACCLI03.SDL4-000説明:
Monitor/Panel option - 1x SDL4 transmitter - For APC2200/APC2300 - Only available with a new device
| Automation Studio HW アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| V4.1 HW Upgrade (5ACCLI03.SDL4-000) | EXE / 171 KB | |
| V4.6 HW Upgrade (5ACCLI03.SDL4-000) | EXE / 219 KB |
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 3D files DXF/STP 5ACCLI03.SDL4-000 | ZIP / 3 MB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Automation PC 2200 User's manual | PDF / 12 MB |