Firmware Upgrade

DWL@DWL10000017818

仕様版 言語
オペレーティングシステム
日付
サイズ
タイプ ダウンロード
2.10 DE Sonstige 2005/01/18 31 KB ZIP usvdc210.zip
説明 Firmware Upgrade

Upgrade Firmware for the B&R 24 V DC UPS (9A0100.11):
To download the Upgrade Firmware to the UPS it is necessary to install the B&R UPS Configuration Utility (version V1.22 and higher).
Loading
リストに戻る

国と言語を選ぶ

B&R Logo