Firmware Upgrade

DWL@DWL10000017818

Versión Idioma
Sistema operativo
Fecha
Tamaño
Tipo Descargar
2.10 DE Sonstige 18.01.2005 31 KB ZIP usvdc210.zip
Descripción Firmware Upgrade

Upgrade Firmware for the B&R 24 V DC UPS (9A0100.11):
To download the Upgrade Firmware to the UPS it is necessary to install the B&R UPS Configuration Utility (version V1.22 and higher).
Loading
Volver al listado

Seleccione país e idioma

B&R Logo