Firmware Upgrade

DWL@DWL10000017818

Versione Lingua
Sistema operativo
Data
Taglia
Tipologia Download
2.10 DE Sonstige 18/01/2005 31 KB ZIP usvdc210.zip
Descrizione Firmware Upgrade

Upgrade Firmware for the B&R 24 V DC UPS (9A0100.11):
To download the Upgrade Firmware to the UPS it is necessary to install the B&R UPS Configuration Utility (version V1.22 and higher).
Loading
Ritorna alla lista

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo